Témoin lumineux 3 segments


Variante sélectionnée
Témoin lumineux RGB 3 segments, IO-Link (0.0.721.09)
Témoin lumineux RGB 3 segments, IO-Link
0.0.721.09
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 témoin lumineux RGB 3 segments, IO-Link
1 équerre de montage
1 fixation profilé

Propriétés

Référence0.0.721.09
Tension de service24 V DC
Avec protection ESDNon
Poidsp = 270 g
Température ambiante (de service)0 °C … +50 °C
Type de protectionIP 65
InterfacesIO-Link (V1.1)
Puissance4,2 W
Unité de livraison1 pce
Consommation de courant175 mA

Description

Le témoin lumineux 3 segments, IO-Link, dispose de trois segments contrôlables individuellement et équipés de LED basse consommation. Les couleurs et les fonctions lumineuses, comme le clignotement, sont à paramétrer librement à l’aide d’IO-Link pour chaque segment. Grâce au codage couleur prédéfini pour les segments, la colonne lumineuse peut être mise en place pour servir de feu tricolore pour machine dans la production industrielle, même sans IO-Link.

Variantes

Tri par

IO-Link:  Buzzer:  X
IO-Link:  Buzzer: 
IO-Link:  XBuzzer:  X
IO-Link:  XBuzzer: 

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200