Jeu de roulettes d’entraînement M
Variante sélectionnée

Kit de poulies d'entraînement convoyeur à courroie 8 40 M -40
0.0.725.91
0.0.725.91
Données techniques
Étendue de la livraison
1 poulie d’entraînement convoyeur à courroie 8 40-40, St
2 poulies de renvoi 8 40 D50-40, Al, St, NBR
2 recouvrements 8 40 M -40, acier inox
2 profilés 6 30x30 découpe l=50 mm, Al anodisé
Propriétés
| Référence | 0.0.725.91 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 1,53 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le kit est composé de la poulie d’entraînement, de deux poulies de renvoi, ainsi que de deux recouvrements 8 40 M et de deux découpes de profilé de renforcement. Les composants sont montés et fixés dans les ferrures d’entraînement 8 40 (0.0.725.72). Le matériel de fixation assorti est fourni avec les ferrures d’entraînement.
Le recouvrement 8 en acier inox assure une protection d’entrée fiable de sorte que les zones d’entraînement sur les galets sont bien recouvertes.
La largeur de bande transporteuse recommandée est de 35 mm.
Variantes
Tri par
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 80 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 120 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 160 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 200 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 240 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 320 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 400 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Gesamtbreite: 80 mm |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84313900
Jeu de roulettes d’entraînement M
Variante sélectionnée

Kit de poulies d'entraînement convoyeur à courroie 8 40 M -40
0.0.725.91
0.0.725.91