Chape 8 D8


Variante sélectionnée
Chape J 130 D8, inox (0.0.719.21)
Chape J 130 D8, inox
0.0.719.21
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.719.21
Propriétéinox
Avec protection ESDOui
Poidsp = 108 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxAcier

Description

La chape J 130 D8 sert de support à une lisse. Avec les branches de longueur différente il est possible d’installer le profilé 8 24x20 D30 (0.0.719.20) et le support de lisse 8 D8 (0.0.718.49) à des hauteurs et des positions différentes.
Grâce à la large plage de pivotement de 130 mm et avec l’alignement adapté, la distance entre la lisse et la voie de transport peut être réglée individuellement.
Avec la large plage de pivotement des chapes J D8 et l’alignement personnalisé, il est également possible d’adapter la distance entre la lisse et la voie de transport. On obtient ainsi des barrettes de guidage à l’extérieur ou à l’intérieur de la voie de transport ainsi que le regroupement ciblé des produits à transporter en vrac sur le trajet.
Pour protéger les produits transportés, la lisse peut être équipée d’un profilé de glissement qui peut aussi arrondir la jonction entre deux profilés 8 24x20 D30.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Larghezza staffa:  80 mm
Larghezza staffa:  130 mm

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Numéro du tarif douanier
73269098