Support de lisse 8 D8

0.0.718.49


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 support de lisse 8 D8, partie supérieure, Al
1 support de lisse 8 D8, partie inférieure, Al
1 vis Chc M6x22-DIN 912, acier zingué
1 rondelle 10x6,4x1,6, acier zingué
1 écrou V 8 St M6

Propriétés

Référence0.0.718.49
CoupleM = 10 Nm
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 55 g
Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonprémonté

Description

Le support de lisse 8 D8 est un moyen de fixation pour réaliser des solutions de lisse personnalisées. Le support est fixé dans une rainure 8 en étant verrouillé en rotation – le bâti et le profilé 8 24x20 D30 (0.0.719.20) servant de guidage. La chape J 80 D8 (0.0.718.47) ou la chape J 130 D8 (0.0.719.21) permet de relier la lisse et la structure à l’aide des deux supports de lisse.
Le serrage des chapes permet de les aligner en fonction des conditions de montage. Grâce à la large plage de pivotement, on peut personnaliser la distance, la hauteur et la position du guidage latéral.

Instructions de montage

En remplaçant l’écrou, le support de lisse 8 D8 peut aussi être installé sur des profilés 6, comme le profilé 6 30x12. Les profilés M plats, les tôles ou d’autres remplissages peuvent être vissés à l’aide d’un écrou M6 sans coulisseau. Les dispositifs antirotation sont amovibles au choix.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Numéro du tarif douanier
76169990