Poulie d'entraînement


Variante sélectionnée
Poulie d’entraînement de convoyeur à courroie 8 40 I -240 (0.0.731.46)
Poulie d’entraînement de convoyeur à courroie 8 40 I -240
0.0.731.46
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.731.46
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 3,04 kg
Unité de livraison1 pce

Description

La poulie d’entraînement pour convoyeurs à courroie 8 40 I -240 assure le fonctionnement régulier des convoyeurs à courroie à entraînement indirect item. Des roulements à billes à rotule sur deux rangées compensent un décalage axial éventuel. La largeur de bande recommandée est de 230 mm.
La poulie est équipée d’un arbre d’entraînement pour le raccordement du pignon de chaîne dans le kit de fixation du moteur de l’entraînement indirect. Le kit de synchronisation 8 40 (0.0.703.07) peut être fixé à l’aide d’un trou borgne situé de l’autre côté.

Variantes

Tri par

Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  80 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  120 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  160 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  200 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  240 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  320 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  400 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  80 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  120 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  160 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  200 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  240 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  320 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  400 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  80 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  80 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84313900