Détecteur de proximité
Données techniques
Étendue de la livraison
Détecteur inductif, PNP
Boîtier, Al, anodisé, naturel
Mécanisme de fixation par vis
Tension = 10…30 V DC
Courant de chargemax = 150 mA
Distance de détection = 2 mm
Câble noir l = 3 m ; d = 3 mm
Propriétés
| Référence | 0.3.001.30 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 51 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
| Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: ✓ | |
| Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Numéro du tarif douanier
85365080