Kit de fixation du moteur M


Variante sélectionnée
Kit de fixation moteur 8 40 D16 M (0.0.725.76)
Kit de fixation moteur 8 40 D16 M
0.0.725.76
Voir tous

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 adaptateur moteur D16 D60 M, Al
1 recouvrement poulie d’entraînement 8 40 M, Al
1 accouplement à moyeu expansible D16/d13, Al/St/TPU
1 arbre d’entraînement D16, St, noir
1 clavette DIN 6885-A-5x5x25, St
4 vis Fhc M6x40-DIN 7991, acier zingué
4 vis Fhc M6x16-DIN 7991, acier zingué
4 vis hexagonales M6x20-ISO 4017, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.725.76
LigneConvoyeurs
Avec protection ESDOui
Poidsp = 463 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le kit de fixation moteur 8 40 D16 M relie un moteur AC D16 item à un convoyeur avec entraînement central. Le kit de fixation moteur est vissé sur le moteur et est ensuite monté à droite ou à gauche du convoyeur au niveau de la ferrure d’entraînement M. L’orientation du mécanisme d’entraînement peut être modifiée par incréments de 90°.
Le kit de fixation moteur M transmet la puissance du moteur à la poulie d’entraînement. L’arbre d’entraînement est introduit dans l’arbre creux du moteur sans usinage supplémentaire. L’accouplement à moyeu expansible et à couronne élastomère compense des défauts d’alignement de la poulie d’entraînement.
La sortie d’arbre opposée de la poulie d’entraînement est recouverte d’un embout.

Variantes

Tri par

Shaft diameter:  ø 14 mm
Shaft diameter:  ø 16 mm

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Numéro du tarif douanier
84879090