Bande d’acier KLE


Variante sélectionnée
Bande acier KLE 6 60x60, inox (0.0.608.29)
Bande acier KLE 6 60x60, inox
0.0.608.29
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.

Propriétés

Référence0.0.608.29
Ligneligne 6
Propriétéinox
Avec protection ESDNon
Poidsp = 62,8 g/m
Unité de livraison1 rouleau long. 20 m

Description

Il s’agit d’unités linéaires complètes à longueur de course (H) variable, avec entraînement par courroie et bloc d’entraînement de courroie crantée, profilé support à guidage de galets intégré sur glissières de guidage trempées, préréglées sans jeu. La courroie crantée se trouve dans des rainures de guidage comme une garniture en labyrinthe. Le tendeur de courroie crantée est intégré dans le bloc d’entraînement. Les poulies reposent sur des roulements.
Le chariot de guidage dispose de 4 rouleaux, le contact de rouleau est lubrifié (regraissage tous les 6 mois ou après 2500 km)
Les unités linéaires KLE se distinguent par une haute précision et des mouvements linéaires à vibrations réduites.

Variantes

Tri par

Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
72202081