Bande d’acier KLE
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.608.30 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | inox |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 89,5 g/m |
Unité de livraison | 1 rouleau long. 20 m |
Description
Le chariot de guidage dispose de 4 rouleaux, le contact de rouleau est lubrifié (regraissage tous les 6 mois ou après 2500 km)
Les unités linéaires KLE se distinguent par une haute précision et des mouvements linéaires à vibrations réduites.
Variantes
Tri par
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
72202081