Profilé de synchronisation
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.710.31 |
|---|---|
| Ligne | Convoyeurs |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 195 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
| Matériaux | PA |
| Couleur | noir |
Description
Dans le but d’empêcher l’ouverture incorrecte de la protection pour arbre de synchronisation, il est recommandé de fixer la languette de sécurité aux composants en mouvement (0.0.710.81). Elle se déchire lorsque le cache est retiré.
Note : Le profilé cache arbre de synchronisation est fourni avec les convoyeurs à courroie double et les convoyeurs à courroie crantée double.
Variantes
Tri par
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39169010
Profilé de synchronisation
* Indication obligatoire