Filtre principal FFU H14 - 1200x600

0.0.712.76


Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.
Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Propriétés

Référence0.0.712.76
Avec protection ESDNon
Poidsp = 12 kg
Unité de livraison1 pce
Convient aux salles blanches.Oui

Description

Le filtre principal FFU H14 – 1200x600 est un filtre HEPA de classe H14 pour le module filtre/ventilateur 1200x600 (0.0.716.42). Le filtre à particules dispose d’un degré de séparation de 99,995 % et élimine les particules les plus fines, les aérosols et les virus de l’air ambiant. L’effet de filtrage a été vérifié selon EN 1822.
Comme l’explique le mode d’emploi, le module filtre/ventilateur 1200x600 (0.0.716.42) est posé, et non pas vissé, sur le système d’entourage, lisse X 8 qui est fixé à la construction de plafond. L’intervalle de remplacement du filtre dépend de l’air ambiant, du débit, de la durée d’utilisation quotidienne et d’autres facteurs d’influence. Un contrôle annuel des filtres est donc recommandé.
Le joint PU semi-circulaire du filtre HEPA principal (0.0.712.76) assure une fermeture étanche à l’air qui ne laisse entrer que de l’air purifié dans la zone de travail. Afin de garantir les hautes performances du filtre, celui-ci doit être manipulé avec grand soin pendant le transport et au moment de l’installation.
Le module filtre/ventilateur est composé d’un boîtier, d’un préfiltre et d’un filtre principal. Tous les composants sont également disponibles sous forme de pièces détachées.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.1
22411101
eCl@ss 7.1
22411101
eCl@ss 11.0
22411101
eCl@ss 5.0
22411101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
eCl@ss 6.0.1
22411101
eCl@ss 8.0
22411101
Numéro du tarif douanier
84219990