Profilé D25


Variante sélectionnée
Profilé D25, naturel (0.0.601.36)
Profilé D25, naturel
0.0.601.36
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.601.36
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 2,32 cm2
Poidsp = 0,57 kg/m
Unité de livraison1 unité de 3000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel

Description

La poignée en profilé X D25 se compose d’entretoises X D25 et du profilé poignée cylindrique D25. Ces composants permettent de réaliser des poignées de toutes longueurs avec une distance maximale de 1000 mm entre deux entretoises.
Des longueurs de profilé D25 sont insérées dans un ou deux côtés de l’entretoise X D25, le cas échéant l’ouverture non utilisée est obturée au moyen du bouchon fourni.
Des taraudages M6x20 sont effectués dans le trou central du profilé D25, lequel est emmanché en position correcte dans l’entretoise. Les vis M6 de l’entretoise X D25 sont bloquées avec un couple de serrage de M = 4 Nm.

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  StückLänge:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100