Plaques de montage robot


Variante sélectionnée
Plaque de montage robot 8 240x200 (0.0.715.06)
Plaque de montage robot 8 240x200
0.0.715.06
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.715.06
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 2,01 kg
Unité de livraison1 pce
MatériauxAl

Description

La plaque de montage robot 8 240x200 sert à la fixation solide des cobots d’ABB sur des profilés et des cadres à rainure 8. Les plaques en aluminium haute rigidité sont préparées avec les perçages nécessaires.
Le gabarit de perçage de la plaque de montage robot 8 240x200 est conçu pour les modèles de cobot d’ABB, tels que les IRB 14050 (YuMi), les CRB 15000-5 (GoFa 5) ou les IRB/CRB 1100 (SWIFTI). Dans la boutique item en ligne vous pouvez télécharger des informations concernant le matériel de fixation.

Variantes

Tri par

Edge length X:  160Edge length Y:  160Height/depth Z:  20Manufacturer:  Fanuc / Universal Robots 160x160Robot model:  CRX-5iA, UR3e, UR5e
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200Robot model:  CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200Robot model:  A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805
Edge length X:  240Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  ABB 240x200Robot model:  CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050
Edge length X:  280Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  ABB 280x200Robot model:  CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920
Edge length X:  280Edge length Y:  280Height/depth Z:  25Manufacturer:  KUKA / Universal Robots 280x280Robot model:  LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30
Edge length X:  160Edge length Y:  160Height/depth Z:  20Manufacturer:  Universal flange dimension 160x160Robot model:  -
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Universal flange dimension 200x200Robot model:  -

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990