Canal d’allège, profilé X 8 70x20
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.722.28 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 613 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
Description
Entre deux profilés de canal d’allège, on peut enclencher des éléments de type K76, tels que des prises, des commutateurs ou des connexions de réseau. Le profilé cache 76 Al (0.0.663.40) fait office de cache frontal pour l’ouverture.
Le canal d’allège permet de poser des câbles sans usinage le long des profilés verticaux. Le cache-câbles est prêt à recevoir des éléments K76, On enclenche simplement les prises, connecteurs ou les connexions de réseau entre les deux profilés de canal d’allège, ce qui offre une grande flexibilité.
Des éléments angulaires préfabriqués servent à acheminer les câbles partout dans la pièce. On peut aussi passer des tronçons verticaux à des tronçons horizontaux.
Sur la version unilatérale, le canal d’allège, profilé cache 8 120 sert de cache à la face arrière. L’ouverture entre les profilés de canal d’allège est fermée par le profilé cache 76 Al (0.0.663.40) sur la face frontale.
Les profilés de canal d’allège sont disponibles avec une arête extérieure rectangulaire ou avec une face extérieure chanfreiné à 45°. Dans une salle blanche on utilise la variante chanfreinée comme canal d’allège horizontal. La variante rectangulaire convient à un tracé vertical.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Außenkante: Ecke | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Außenkante: Ecke | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Außenkante: Fase | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Außenkante: Fase |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100
Canal d’allège, profilé X 8 70x20
* Indication obligatoire