Moteur intégré ST NEMA24 - 310-48-T1

0.0.703.45


Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 moteur intégré ST Nema24
1 notice rapide

Propriétés

Tension de service16 ... 52 V DC
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1,515 kg
Puissance nominale. = 100 W
Température ambiante (de service)+10 °C … +40 °C
InterfacesUSB, RS485, Digitale I/Os
Couple à l’arrêt du moteurMo = 3 Nm
Unité de livraison1 pce

Description

Le moteur intégré ST NEMA24 - 310-48-T1 est un moteur pas-à-pas à commande installée. Le moteur pas à pas combine un encombrement réduit avec un couple élevé et un contrôle précis de l’arbre moteur.
En conjonction avec le logiciel item MotionSoftStepper (0.0.714.39), la commande de série facilite l’installation et la mise en service. La haute intégration dans un boîtier permet le câblage et l’utilisation des solutions de technique linéaire avec un minimum d’effort.
Un port USB et un port RS485 sont disponibles pour la programmation.
Le moteur intégré ST NEMA24 utilise la bride NEMA24 standard. Un kit d’accouplement, compatible avec le NEMA24 permet d’utiliser le moteur avec les unités linéaires d’item sous forme de solution prête à brancher. KLE 5, GSF 8 40 R10, GSF 6 60 TR 12x3, KGT 6 60 P20, LRE 5 D6 et LRE 8 D6.
Le moteur intégré ST NEMA24 en tant que moteur pas-à-pas offre un couple élevé avec une vitesse de rotation réduite. Contrairement à un servomoteur synchrone rapide, l’utilisation d’un réducteur supplémentaire n’est en général pas nécessaire.
L’utilitaire item Motion Designer permet de concevoir le moteur exactement en fonction de votre application. Ce logiciel en ligne performant tient compte de tous les paramètres individuels et crée une conception technique sur mesure avec un aperçu des combinaisons d’unité d’entraînement et d’unité linéaire.
Les quatre entrées numériques et les deux sorties permettent au moteur intégré ST NEMA24 de communiquer avec des capteurs et d’autres appareils. Grâce à la boîte de distribution capteur/actionneur M12 8P 6 emplacements, codée A (0.0.725.69) toutes les entrées et sorties du moteur reçoivent une seule prise M12.
La boîte de distribution facilite le raccordement de détecteurs de proximité ou de boutons poussoirs. L’alimentation en tension passe de manière centralisée par le moteur intégré ST NEMA24.
Le paramétrage et la mise en service des moteurs pas-à-pas, comme le moteur intégré ST NEMA24 sont effectués confortablement à l’aide du logiciel « item MotionSoftStepper ».
Ce logiciel ne nécessite que quelques clics pour générer une commande de séquence complète pour votre application. Des modes de fonctionnement préconfigurés vous permettent de faire appel à des modules facilement adaptables qui servent de base à votre projet. Des entrées et sorties numériques permettent de répondre à des détecteurs de proximité, et à d’autres capteurs et palpeurs.
Quelques minutes suffisent pour charger le programme sur le moteur. Il s’exécute de façon autonome sur l’unité de commande intégrée.

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23309206
eCl@ss 5.1
23309206
eCl@ss 6.0.1
23309090
eCl@ss 7.1
23309090
eCl@ss 8.0
23309090
eCl@ss 11.0
23309090
UNSPSC 26.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
85013100