Courroie crantée


Variante sélectionnée
Courroie crantée R34 AT10 PAR, anthracite (0.0.605.03)
Courroie crantée R34 AT10 PAR, anthracite
0.0.605.03
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.605.03
Avec protection ESDNon
Poidsp = 200 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 50 m
Couleuranthracite

Description

Il s’agit d’unités linéaires complètes à longueur de course (H) variable, avec entraînement par courroie et bloc d’entraînement de courroie crantée, profilé support à guidage de galets intégré sur glissières de guidage trempées, préréglées sans jeu. La courroie crantée se trouve dans des rainures de guidage comme une garniture en labyrinthe. Le tendeur de courroie crantée est intégré dans le bloc d’entraînement. Les poulies reposent sur des roulements.
Le chariot de guidage dispose de 4 rouleaux, le contact de rouleau est lubrifié (regraissage tous les 6 mois ou après 2500 km)
Les unités linéaires KLE se distinguent par une haute précision et des mouvements linéaires à vibrations réduites.

Variantes

Tri par

Zahnriemenbreite:  10 mmRiemenprofil:  T5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 50000Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  10 mmRiemenprofil:  T5Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 50000Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  50 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  100 ... 50000Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  50 mmRiemenprofil:  T10Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  schwarz schwarz
Zahnriemenbreite:  16 mmRiemenprofil:  AT3Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  200 ... 50000Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  16 mmRiemenprofil:  AT3Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  AT5Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  0 ... 50000Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  25 mmRiemenprofil:  AT5Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  34 mmRiemenprofil:  AT10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  0 ... 50000Farbe:  anthrazit anthrazit
Zahnriemenbreite:  34 mmRiemenprofil:  AT10Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  anthrazit anthrazit

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
39269097