Profilato di copertura tondi/piani


Variante scelta
Profilato di copertura 8 R40 Al, naturale (0.0.422.76)
Profilato di copertura 8 R40 Al, naturale
0.0.422.76
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.422.76
Serieserie 8
AntistaticoNo
Sezione transversaleA = 0.72 cm2
Momento d’inerzia, x-asseIx = 0.02 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 0.49 cm4
Pesom = 190 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 0.06 cm3

Descrizione

I profilati di copertura R, WR e F per la superficie laterale del profilato, a sezione circolare o piana, servono a realizzare una costruzione particolarmente valida dal punto di vista estetico.
Questo principio di fissaggio permette il rivestimento successivo di tutte le superfici laterali accessibili dei profilati.
Le calotte di copertura 8 R40 integrano la calotta di copertura del profilato utilizzato.
I profilati di copertura vengono inseriti in associazione alla clip 8 acciaio nella scanalatura del profilato 8.

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Kontur:  Abgerundet AbgerundetProfilbreite:  40 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Kontur:  Abgerundet AbgerundetProfilbreite:  40 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Kontur:  Abgerundet AbgerundetProfilbreite:  80 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Kontur:  Abgerundet AbgerundetProfilbreite:  80 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Kontur:  Rechteckig RechteckigProfilbreite:  40 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Kontur:  Rechteckig RechteckigProfilbreite:  40 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Kontur:  Rechteckig RechteckigProfilbreite:  80 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Kontur:  Rechteckig RechteckigProfilbreite:  80 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042990