Profilato di copertura XMS
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.694.79 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 3.01 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.03 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 16.31 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 16.31 cm4 |
| Peso | m = 813 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 6.12 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 6.12 cm3 |
Descrizione
I profilati X 8 M45 – XMS sono compatibili con altri profilati XMS e presentano le stesse scanalature per guarnizioni. Grazie a speciali set di collegamento, consentono una semplice guida dei cavi.
Gli elementi di controllo e completamento possono essere integrati direttamente nella parte esterna della cabina macchina e collegati ai cavi nella canalina portacavi.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Model: Rounded | Width: 112 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Model: Rounded | Width: 112 mm | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
| Model: Angled | Width: 112 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Model: Angled | Width: 112 mm | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
| Model: Straight | Width: 45 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Model: Straight | Width: 45 mm | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Model: Straight | Width: 80 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Model: Straight | Width: 80 mm | Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990