Superfici chiuse
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
Tolleranza di spessore ± 10%
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.428.22 |
|---|---|
| Qualità | chiaro |
| Antistatico | No |
| Peso spec. sezione | m = 9.52 kg/m2 |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3020x2000 mm |
| Materiale | PMMA |
Descrizione
Esso resiste a numerosi agenti chimici aggressivi ed è pertanto la materia plastica di riferimento per la resistenza alla luce e alle influenze atmosferiche. Le lastre di vetro acrilico possono essere lavorate tramite procedimenti industriali, artigianali o artistici.
Le superfici di vetro acrilico item sono prodotte in un procedimento di fusione per garantire proprietà ottiche di particolare pregio. Tramite lucidatura si possono ottenere gradi di brillantezza particolarmente elevati.
Il vetro acrilico XT in qualità estrusa presenta rispetto alle lastre fuse sollecitabilità meccaniche e termiche e anche proprietà ottiche leggermente inferiori. In molti impieghi esso può rappresentare un’alternativa economica alle lastre in qualità fusa.
Nell’uso delle lastre di vetro acrilico con altri materiali (alluminio, acciaio) occorre tenere in considerazione le dilatazioni termiche differenti. I valori si riferiscono fondamentalmente a misurazioni su campioni incolori trasparenti.
Il vetro acrilico possiede una buona resistenza all’acqua, agli alcali e alle soluzioni acquose composte da sali inorganici. Certi acidi diluiti come l’acido cianidrico e l’acido fluoridrico attaccano il vetro acrilico, altresì gli acidi solforico, nitrico e cromico concentrati.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 3000 (Feuerrot) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 3000 (Feuerrot) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 2040 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9003 (Signalweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 2070 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9003 (Signalweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 2000 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1970 | Breite: 50 ... 970 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Breite: 1000 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9004 (Signalschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9004 (Signalschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2920 | Breite: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: Al-PE Compound | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: blank | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: blank | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weiß | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weiß | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
Codice tariffa doganale
39205100
Superfici chiuse
* Indicazione obbligatoria


RAL 7035 (Lichtgrau)



RAL 7030 (Steingrau)

RAL 5014 (Taubenblau)

RAL 3000 (Feuerrot)

RAL 9017 (Verkehrsschwarz)

RAL 9016 (Verkehrsweiß)
anthrazit


RAL 9003 (Signalweiß)

























klar





rauchfarben getönt
































RAL 9005 (Tiefschwarz)

RAL 9004 (Signalschwarz)





Aluminium natur

blank



grau



weiß

RAL 7042 (Verkehrsgrau)

RAL 7046 (Telegrau)

schwarz