Superfici chiuse


Variante scelta
Lastra a doppia parete 4,5 mm PP, grigio (0.0.658.39)
Lastra a doppia parete 4,5 mm PP, grigio
0.0.658.39
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Tolleranza di spessore ± 5%
Tenere presente che la prima misura si riferisce al lato che corre parallelamente alle nervature.

Proprietà

Nr. articolo0.0.658.39
AntistaticoNo
Peso spec. sezionem = 0.9 kg/m2
Unita di consegnaLungh. max. 3010x2010 mm
MaterialePP
Coloregrigio

Descrizione

Quando occorre agire con rapidità oppure la tramezza non deve rispondere a requisiti di sicurezza particolari, le lastre a doppia parete rappresentano la soluzione ideale. Gli elementi piani leggeri in polipropilene a bassa manutenzione si tagliano a misura con un coltello e si fissano con pochi semplici gesti per creare, ad esempio, una base sotto la rulliera o una protezione contro gli schizzi tra profilati.
Queste lastre si piegano con facilità lungo le nervature. Per applicazioni soggette a maggiori requisiti di portata item offre un ampio assortimento di ulteriori elementi piani.

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 2040Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  2070 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1970Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  2000 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1970largeur:  50 ... 970Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2920largeur:  50 ... 1470Matériau:  Composite Al-PECouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  Composite Al-PECouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1470Matériau:  AlMg1Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1470Matériau:  AlMg1Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Codice tariffa doganale
39202080