item
Superfici chiuse

Superfici chiuse


Visualizzare tutte le 134 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

Materiale incluso

Rivestimento colorato su ambedue i lati secondo gli indicati codici colore RAL
Tolleranza di spessore ± 8%

Proprietà

Nr. articolo 0.0.457.33
Qualità rosso simile a RAL 3000
ESD Antistatico = No
Peso spec. sezione m = 5.72 kg/m2
Unita di consegna 1 pezzo misura piastra ca. 2800x1850 mm
Materiale Laminato di cellulosa impregnato di resina sintetica

Descrizione

Nota:
gli elementi piani in materiale interamente sintetico devono essere conservati in posizione orizzontale fino al montaggio. Se viene conservato in modo scorretto, il materiale potrebbe deformarsi a causa del peso proprio.
Il materiale completamente sintetico è un materiale duroplastico che viene laminato in modo continuo sotto pressione e a temperatura elevate. Questo gli conferisce una straordinaria resistenza all’abrasione e agli urti, rendendolo adatto a rivestimenti sottoposti a sollecitazioni elevate, superfici di tavoli ed elementi divisori di spazi.
Le superfici sono antistatiche.
Grazie alla superficie di resina melamminica igienicamente impermeabile, le lastre di materiale completamente sintetico presentano, oltre a valori meccanici eccellenti e a un’elevata resistenza termica, anche una resistenza particolarmente buona a molti prodotti chimici.
Possono quindi essere utilizzati sulla superficie:
• prodotti chimici di laboratorio e tecnici
• solventi
• disinfettanti
• coloranti
• candeggianti
• emulsioni e oli tecnici
 Tuttavia alcuni prodotti chimici possono intaccare la superficie. Sono pertanto decisivi gli agenti impiegati, in particolare:
• concentrazione
• tempo di posa
• temperatura
All’atto del montaggio all’interno di intelaiature è necessario tenere conto delle variazioni dimensionali delle lastre di materiale completamente sintetico dovute all’assorbimento di umidità e alla dilatazione termica.
Nota:
i colori delle vernici sono indicati dai codici RAL delle tonalità.
A causa dei differenti procedimenti di produzione, i colori della lastre laminate in materiale completamente sintetico possono presentare differenze notevoli in fatto di brillantezza e colorazione. In caso di dubbio, si consiglia di fare sempre un confronto con la tabella campione originale, disponibile presso i distributori item.

Varianti

Ordinare per

Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 2040 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  2070 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1970 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  2000 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2920 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Codice tariffa doganale
39219041