Superfici chiuse
Variante scelta

Materiale completamente sintetico 4 mm ESD, grigio simile a RAL 7035
0.0.614.86
0.0.614.86
Dati tecnici
Nota tecnica
Tolleranza di spessore ± 8%
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.614.86 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Peso spec. sezione | m = 5.7 kg/m2 |
| Unita di consegna | 1 pezzo misura piastra ca. 2440x1220 mm |
| Materiale | Laminato di cellulosa impregnato di resina sintetica |
| Colore | grigio simile a RAL 7035 |
Descrizione
La resistenza allo scarico è minima (7,5x105Ω < R < 109 Ω) sia sulla superficie del pannello, sia all’interno del materiale, il che lo rende utilizzabile come piano per la realizzazione di tavoli senza dover ricorrere a listelli conduttori. Il materiale completamente sintetico è indicato anche per la realizzazione di strutture portapezzi con fresature e forature, i cui bordi siano conduttori come la superficie.
La resistenza alle sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche corrisponde a quella del pannello antistatico standard. Lo scarico elettrostatico può ridurre al minimo le variazioni di colore fra lo strato superficiale e l’interno.
Nota:
gli elementi piani in materiale interamente sintetico devono essere conservati in posizione orizzontale fino al montaggio. Se viene conservato in modo scorretto, il materiale potrebbe deformarsi a causa del peso proprio.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 3000 (Flame red) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 3000 (Flame red) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 2040 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9003 (Signal white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 2070 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9003 (Signal white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7030 (Stone grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 5014 (Pigeon blue) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9017 (Traffic black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 9016 (Traffic white) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: Anthracite | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: RAL 7035 (Light grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 2000 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: clear | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: smoke coloured tinted | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1970 | Width: 50 ... 970 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Width: 1000 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9004 (Signal black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9004 (Signal black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2920 | Width: 50 ... 1470 | Material: Al-PE composite | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: Al-PE composite | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: Untreated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: Untreated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: Grey | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: White | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: White | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: Black | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: Black | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: RAL 7046 (Telegrey) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: Black | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: Black |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Codice tariffa doganale
39219030
Superfici chiuse
Variante scelta

Materiale completamente sintetico 4 mm ESD, grigio simile a RAL 7035
0.0.614.86
0.0.614.86

RAL 7035 (Light grey)


RAL 7030 (Stone grey)

RAL 5014 (Pigeon blue)

RAL 3000 (Flame red)

RAL 9017 (Traffic black)

RAL 9016 (Traffic white)
Anthracite


RAL 9003 (Signal white)

























clear





smoke coloured tinted

































RAL 9005 (Jet black)

RAL 9004 (Signal black)





Aluminium, natural

Untreated



Grey



White

RAL 7042 (Traffic grey)

RAL 7046 (Telegrey)

Black