Superfici chiuse


Variante scelta
Materiale completamente sintetico 6 mm ESD, grigio simile a RAL 7035 (0.0.727.34)
Materiale completamente sintetico 6 mm ESD, grigio simile a RAL 7035
0.0.727.34
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.727.34
Antistaticosi
Peso spec. sezionem = 8.67 kg/m2
Unita di consegnaLungh. max. 2410x1190 mm
MaterialeLaminato di cellulosa impregnato di resina sintetica
Coloregrigio simile a RAL 7035

Descrizione

Il materiale completamente sintetico è un materiale duroplastico caratterizzato da un’elevata resistenza all’abrasione e agli urti. L’elemento piano antistatico, con uno spessore di 6 mm, è laminato nel colore grigio. È indicato per postazioni di lavoro e macchine che devono essere protette dalle ESD.
La ridotta resistenza di derivazione (7,5 x 105 Ω < R < 109 Ω) si riferisce all’elemento piano completo. Dal momento che la superficie e l’anima del materiale sono antistatici, i piani per tavolo non necessitano di listelli perimetrali conduttivi. Il materiale completamente sintetico in grado di dissipare l’elettricità statica è indicato anche per la realizzazione di ripiani con fresatura e fori con bordi di taglio conduttivi quanto la superficie.
Le lastre in laminato di cellulosa con impasto resinoide sono resistenti alle alte temperature. Nella scheda tecnica sono riportati i dati sulla dilatazione termica che devono essere considerati per il montaggio all’interno di un’intelaiatura.
Le lastre in materiale completamente sintetico sono disponibili in diversi colori. In virtù della loro superficie in resina di melammina igienicamente impermeabile, esse presentano una capacità di resistenza particolarmente buona contro molti prodotti chimici. Un elenco esaustivo è disponibile nella scheda tecnica del prodotto.

Importante: fino al montaggio, le lastre in materiale completamente sintetico devono essere trasportate e conservate in orizzontale. A causa del processo di produzione, le superfici laminate possono presentare leggere differenze in termini di brillantezza e colore rispetto al codice RAL menzionato.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 2040Material:  Solid plasticColour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  2070 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass XTColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1970Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  2000 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1970Width:  50 ... 970Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Width:  1000 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2920Width:  50 ... 1470Material:  Al-PE compositeColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  Al-PE compositeColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470Material:  AlMg1Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470Material:  AlMg1Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  White White
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  White White
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  Black Black

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Codice tariffa doganale
39219030