Superfici chiuse
Variante scelta

Materiale completamente sintetico 16 mm ESD, grigio simile a RAL 7035
0.0.487.65
0.0.487.65
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Nota tecnica
Tolleranza di spessore ± 8%
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.487.65 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Peso spec. sezione | m = 24.25 kg/m2 |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2410x1190 mm |
| Materiale | Laminato di cellulosa impregnato di resina sintetica |
| Colore | grigio simile a RAL 7035 |
Descrizione
La resistenza allo scarico è minima (7,5x105Ω < R < 109 Ω) sia sulla superficie del pannello, sia all’interno del materiale, il che lo rende utilizzabile come piano per la realizzazione di tavoli senza dover ricorrere a listelli conduttori. Il materiale completamente sintetico è indicato anche per la realizzazione di strutture portapezzi con fresature e forature, i cui bordi siano conduttori come la superficie.
La resistenza alle sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche corrisponde a quella del pannello antistatico standard. Lo scarico elettrostatico può ridurre al minimo le variazioni di colore fra lo strato superficiale e l’interno.
Nota:
gli elementi piani in materiale interamente sintetico devono essere conservati in posizione orizzontale fino al montaggio. Se viene conservato in modo scorretto, il materiale potrebbe deformarsi a causa del peso proprio.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 3000 (Feuerrot) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 3000 (Feuerrot) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 2040 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9003 (Signalweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 2070 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9003 (Signalweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7030 (Steingrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 5014 (Taubenblau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9017 (Verkehrsschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 9016 (Verkehrsweiß) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2770 | Breite: 50 ... 1820 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2800 | Breite: 1850 | Material: Vollkunststoff | Farbe: anthrazit | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2410 | Breite: 50 ... 1190 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2440 | Breite: 1220 | Material: Vollkunststoff | Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas XT | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas XT | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2000 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2030 | Material: Acrylglas GS | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: PET-G | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 2000 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: klar | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3020 | Breite: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polycarbonat | Farbe: rauchfarben getönt | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1970 | Breite: 50 ... 970 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Breite: 1000 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9004 (Signalschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9004 (Signalschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 1983 | Breite: 50 ... 973 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2013 | Breite: 1003 | Material: Polyethylen | Farbe: RAL 9005 (Tiefschwarz) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2920 | Breite: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: Al-PE Compound | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: blank | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: blank | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | Material: AlMg1 | Farbe: Aluminium natur | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: grau | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weiß | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: weiß | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 3010 | Breite: 50 ... 2010 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3050 | Breite: 2050 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: RAL 7046 (Telegrau) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2260 | Breite: 50 ... 1560 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2300 | Breite: 1600 | Material: Polypropylen (PP) | Farbe: schwarz |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
Codice tariffa doganale
39219041
Superfici chiuse
Variante scelta

Materiale completamente sintetico 16 mm ESD, grigio simile a RAL 7035
0.0.487.65
0.0.487.65
* Indicazione obbligatoria

RAL 7035 (Lichtgrau)



RAL 7030 (Steingrau)

RAL 5014 (Taubenblau)

RAL 3000 (Feuerrot)

RAL 9017 (Verkehrsschwarz)

RAL 9016 (Verkehrsweiß)
anthrazit


RAL 9003 (Signalweiß)
























klar





rauchfarben getönt

































RAL 9005 (Tiefschwarz)

RAL 9004 (Signalschwarz)





Aluminium natur

blank



grau



weiß

RAL 7042 (Verkehrsgrau)

RAL 7046 (Telegrau)

schwarz