Elemento di staffaggio delle piastre di adattamento
Variante scelta

Elemento di staffaggio 6 N5-Piastre di adattamento, naturale
0.0.444.04
0.0.444.04
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.444.04 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 17 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Le piastre di adattamento sono assoggettabili alla geometria dei singoli componenti mediante lavorazione meccanica. Per l’operazione di fissaggio si possono utilizzare semplici collegamenti a vite, tasselli scorrevoli od elementi di staffaggio laterale che consentono la successiva esatta regolazione.
La connessione nella scanalatura laterale della piastra e nella scanalatura della costruzione in profilato consente di ottenere una grande libertà di spostamento della piastra stessa nei confronti della costruzione esistente. In questo modo si possono eseguire con facilità piccoli aggiustamenti o regolazioni dei componenti collegati.
Gli elementi di staffaggio per le piastre di adattamento dovrebbero essere utilizzati sostanzialmente a coppie.
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | |
| Line: 6 | |
| Line: 8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990
Elemento di staffaggio delle piastre di adattamento
Variante scelta

Elemento di staffaggio 6 N5-Piastre di adattamento, naturale
0.0.444.04
0.0.444.04