Puleggia motrice


Variante scelta
Puleggia motrice per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40-40 (0.0.709.27)
Puleggia motrice per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40-40
0.0.709.27
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Puleggia motrice T5, alluminio
2 Cuscinetti a sfere oscillanti DIN 630
1 Ingresso/uscita del listello di guida per cinghia dentata 8 40 ESD -40
1 Tassello scorrevole 8 acciaio 2xM6-36, zincato
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x14, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.709.27
MomentoM = 4 Nm
SerieTecnica di trasporto
Antistaticosi
Pesom = 396 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnaparzialmente premontato

Descrizione

La dentatura della puleggia motrice per nastro trasportatore a cinghia dentata 8 40-40 consente l’azionamento ad accoppiamento geometrico di una cinghia dentata T5-40. I cuscinetti oscillanti a due file di sfere compensano un eventuale sfalsamento assiale.
La puleggia motrice viene fissata con il set testata motore 8 40 (0.0.702.72). Con la puleggia motrice vengono forniti un ingresso e un’uscita per il listello di guida per cinghia dentata comprensivi di materiale di fissaggio.

Varianti

Ordinare per

Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  80 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  120 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  160 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  200 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  240 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  320 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  400 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  80 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  120 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  160 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  200 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  240 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  320 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik taśmowyRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  400 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymRodzaj napędu:  Napęd bezpośredniSzerokość całkowita:  80 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  40 mm
Rodzaj przenośnika:  Przenośnik z paskiem zębatymRodzaj napędu:  Napęd pośredniSzerokość całkowita:  80 mm

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84313900