Manopola Systemmobil
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Basi per impugnatura, GD-Zn, nere
1 Profilato per impugnatura, Al, rivestito a polvere nero
2 Calotte di copertura per impugnatura, PA, nere
4 Calotte di copertura per la base dell’impugnatura, PA, nere
2 Viti a testa tonda M6x16, acciaio, zincate
2 Dadi con testa a martello 8 M6, acciaio, zincati
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.644.03 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.13 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Tutte le maniglie Al sono a norma ESD.
Varianti
Ordinare per
| Longitud del mango: 350 | |
| Longitud del mango: 550 | |
| Longitud del mango: 750 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
76169990