Rotella fissa 140x110


Variante scelta
Ruota direzionale D125 140x110 FS (0.0.729.26)
Ruota direzionale D125 140x110 FS
0.0.729.26
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Involucro, acciaio, zincato
Asse ruota con cuscinetti a sfere
Parafili
Corpo ruota PA
Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia

Proprietà

Nr. articolo0.0.729.26
SerieSerie D30
Serieserie 10
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1.2 kg
Unita di consegna1 pezzo
Idoneità alla camera biancaNo
Portata250 kg/ruota

Descrizione

La ruota direzionale D125 140x110 FS dispone di una piastra di avvitamento di 140x110 mm e di un robusto alloggiamento metallico in acciaio zincato. La portata è pari a 250 kg per ruota.
La ruota con diametro di 125 mm presenta una protezione rigida per i piedi.
I robusti cuscinetti a sfera e il corpo ruota in poliammide 6 contribuiscono alla lunga durata delle ruote.
La portata e la conduttività effettive della ruota dipendono dalle condizioni di impiego. Le caratteristiche del prodotto si orientano alla velocità indicata, nonché all’uso in un ambiente chiuso e su una superficie piana e liscia.

Nota: per un funzionamento sicuro, la portata delle ruote deve essere scelta come se il carico complessivo agisse su tre ruote.
Le ruote orientabili e direzionali item con protezione per i piedi sono disponibili in versione elastica (FG) o con telaio metallico (FS) rigido.
La protezione impedisce che un piede o un oggetto finiscano sotto la ruota proteggendo da lesioni e al tempo stesso riducendo al minimo il rischio di danni alla ruota causati da altri oggetti. Inoltre, riduce il pericolo di arresto improvviso del carrello di trasporto a causa di un corpo estraneo.
Le ruote con protezione elastica per i piedi sono vantaggiose in presenza di soglie e irregolarità del pavimento.

Istruzioni di montaggio

Grazie alla piastra di avvitamento con quattro fori integrata è possibile fissare le ruote orientabili e direzionali a telai di base con scanalatura 8. Per il montaggio è disponibile il set di fissaggio 8 per ruote direzionali/orientabili 140x110 (0.0.670.18).
Per le ruote orientabili senza doppio bloccaggio sono disponibili anche bloccaggi direzionali adatti alla dimensione delle ruote.

Varianti

Ordinare per

Tragfähigkeit (Rolle):  200 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  130 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  250 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  160 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  450 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  350 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  260 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher: 
Tragfähigkeit (Rolle):  550 kgRollendurchmesser:  160 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  400 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Polyurethan (TPU)ESD-sicher:  X
Tragfähigkeit (Rolle):  600 kgRollendurchmesser:  200 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)ESD-sicher:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
87169090