Dati tecnici
Materiale incluso
1 Fascetta, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M6, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x15, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.658.25 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 84 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Momento torcente | M = 5 Nm |
Descrizione
Nota: per il montaggio degli elementi piani si consiglia di utilizzare il fissaggio per piano del tavolo D30. Il suo distanziale compensa la differenza di altezza attraverso il connettore D30.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Model: Both sides | Groove type: 6 mm | Edge length X: 77.5 | |
| Model: Both sides | Groove type: 8 mm | Edge length X: 77.5 | |
| Model: One-sided | Groove type: 6 mm | Edge length X: 56.5 | |
| Model: One-sided | Groove type: 8 mm | Edge length X: 56.5 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200