Fascetta


Variante scelta
Fascetta 8 D30 T2 (0.0.677.93)
Fascetta 8 D30 T2
0.0.677.93
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Fascetta, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M6, acciaio, zincato
1Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x15, acciaio, zincato
1 Vite a testa tonda autoforante, acciaio 3,9x16, TX20, acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.677.93
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 67 g
Unita di consegna1 set
Momento torcenteM = 5 Nm

Descrizione

Massimo sostegno, con lunghezza dimezzata! Le fascette D30 T2 uniscono i profilati con scanalatura 6 o 8 al tubolare D30 o al tubolare profilato D30 trasversale sottostante. Rispetto alla fascetta D30, il collegamento può essere eseguito anche vicino all’estremità del profilato. Grazie alla geometria accorciata ad una sola aletta, è sufficiente un unico tassello scorrevole. La vite autoforante in dotazione offre una tenuta aggiuntiva.
Le fascette D30 T2 sono piatte e resistenti alla torsione, l’ideale per fissare la rulliera 6 40x40 E D30, la rulliera 8 e/o il binario a rulli 8 40x40 direttamente a una struttura realizzata con i tubolari D30. Inoltre, è possibile risparmiare spazio anche collegando altri componenti e profili con scanalatura 6 o 8.

Istruzioni di montaggio

Le compatte fascette D30 T2 vengono utilizzate quando i componenti ruotano l’uno accanto all’altro o quando, a causa delle condizioni di montaggio, è presente uno spazio ridotto. Fascetta D30 T2 e tubolare (profilato) devono essere avvitati con la vite autoperforante in dotazione.

Varianti

Ordinare per

Model:  Both sidesGroove type:  6 mmEdge length X:  77.5
Model:  Both sidesGroove type:  8 mmEdge length X:  77.5
Model:  One-sidedGroove type:  6 mmEdge length X:  56.5
Model:  One-sidedGroove type:  8 mmEdge length X:  56.5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200