item
Calotta per sezioni piane

Calotta per sezioni piane


Visualizzare tutte le 4 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.656.26
Serie serie 8
Qualità nero
ESD Antistatico = No
Peso m = 18 g
Unita di consegna 1 pezzo
Materiale PA-GF

Descrizione

Calotta frontale in plastica rinforzata con fibra di vetro per i profilati per slitta LRF 8. La chiusura precisa di tutte le scanalature rende superflua la sbavatura delle superfici di taglio.

Varianti

Ordinare per

Tipo di guida:  Albero D10 Larghezza slitta:  120 Dimensione X:  120 mm
Tipo di guida:  Albero D10 Larghezza slitta:  160 Dimensione X:  160 mm
Tipo di guida:  Albero D14 Larghezza slitta:  160 Dimensione X:  160 mm
Tipo di guida:  Albero D14 Larghezza slitta:  200 Dimensione X:  200 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090