Canalina di tamponamento, set coprigiunto 8 120

0.0.726.76


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Coprigiunto 8 120 per canalina di tamponamento
2 Tasselli scorrevoli 8, acciaio, 2xM8-36, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x14, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.726.76
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 191 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set coprigiunto 8 120 per canalina di tamponamento è utilizzato come robusto collegamento tra due profilati 8 all’interno di una canalina di tamponamento. Questo è particolarmente importante nel caso di canaline verticali senza altri collegamenti trasversali. I punti di collegamento per fascette serracavi agevolano la guida e lo scarico della trazione dei cavi.
La canalina di tamponamento modulare è integrata nella parete ed è ideale per l’uso in spazi chiusi e cabine macchina. La canalina di tamponamento è perfetta anche per le camere bianche. La sporgenza è di soli 20 mm. La superficie smussata a 45° del profilato per canalina di tamponamento impedisce l’accumulo di polvere e non ostacola il flusso d’aria a bassa turbolenza.
Con la canalina di tamponamento i cavi possono essere posati su profilati verticali senza bisogno di ulteriori lavorazioni. La canalina portacavi è predisposta per l’utilizzo di elementi K76. Le prese, gli interruttori o le porte di rete possono essere semplicemente fissati in posizione tra due profilati per canalina di tamponamento, garantendo la massima flessibilità.
La canalina di tamponamento è una soluzione modulare basata sul sistema di intelaiatura. I profilati in alluminio della canalina di tamponamento sono fissati al profilato base X 8 del sistema di intelaiatura e possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze. Piastre di copertura metalliche assicurano una chiusura a filo.
Tramite elementi angolari prefabbricati i cavi possono essere posati in qualsiasi punto nello spazio. È possibile anche passare tra sezioni verticali e orizzontali.

Istruzioni di montaggio

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
73269098