Calotte - superficie esterna obliqua
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.434.74 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 1.9 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | PA-GF |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 6 | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Angolo: 45° | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Angolo: 45° | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Angolo: 45° | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Angolo: 45° | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Angolo: 120° | Colore: nero |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39235090
Calotte - superficie esterna obliqua
Su richiesta