Calotte - superficie esterna obliqua
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.373.48 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4.5 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Line: 6 | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Angle: 45° | Colour: Black | |
| Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Angle: 45° | Colour: Grey | |
| Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Angle: 45° | Colour: Black | |
| Line: 8 | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Angle: 45° | Colour: Black | |
| Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Angle: 120° | Colour: Black |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097


Black
Grey