Calotte - LPS


Variante scelta
Calotta di copertura 6 D30, grigio simile a RAL 7042 (0.0.634.45)
Calotta di copertura 6 D30, grigio simile a RAL 7042
0.0.634.45
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.634.45
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 2.1 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Le calotte per le estremità dei profilati e dei tubolari sono disponibili nella versione grigia e in quella nera, antistatica, per individuare l’applicazione in modo immediato.

Varianti

Ordinare per

Second line:  NoneMaterial:  Plastic (PA-GF)Diameter:  ø 30 mmDesign:  StandardColour:  Grey Grey
Second line:  NoneMaterial:  Plastic (PA-ESD)Diameter:  ø 30 mmDesign:  StandardColour:  Black Black
Second line:  NoneMaterial:  Plastic (PA-GF)Diameter:  ø 30 mmDesign:  Heavy dutyColour:  Grey Grey
Second line:  NoneMaterial:  Plastic (PA-ESD)Diameter:  ø 30 mmDesign:  Heavy dutyColour:  Black Black
Second line:  NoneMaterial:  Plastic (PA-GB)Diameter:  ø 30 mmDesign:  StandardColour:  Black Black
Second line:  6Material:  Plastic (PA-GF)Diameter:  ø 30 mmDesign:  StandardColour:  Grey Grey
Second line:  6Material:  Plastic (PA-ESD)Diameter:  ø 30 mmDesign:  StandardColour:  Black Black
Second line:  8Material:  Plastic (PA-GF)Diameter:  ø 30 mmDesign:  StandardColour:  Grey Grey
Second line:  D40/D30Material:  Plastic (PA-GF)Diameter:  ø 40 mmDesign:  StandardColour:  Grey Grey
Second line:  D40/D30Material:  Plastic (PA-GF)Diameter:  ø 40 mmDesign:  StandardColour:  Black Black

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097