Calotta per fori


Variante scelta
Calotta 6 D5,5, nero (0.0.439.86)
Calotta 6 D5,5, nero
0.0.439.86
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.439.86
Serieserie 6
AntistaticoNo
Peso/100m = 14 g/100
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA
Colorenero

Descrizione

Calotta per la chiusura di fori ⌀ 4,3 mm, ⌀ 5,5 mm e ⌀ 7 mm.
Particolarmente adatta per coprire lavorazioni di raccordo per collegamenti standard in profilati con scanalature chiuse.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Hole diameter:  ø 4,3 mmDiameter:  ø 8 mmDesign:  FlatColour:  Black Black
Line:  5Hole diameter:  ø 4,3 mmDiameter:  ø 8 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  6Hole diameter:  ø 5,5 mmDiameter:  ø 10 mmDesign:  FlatColour:  Black Black
Line:  6Hole diameter:  ø 5,5 mmDiameter:  ø 10 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  6Hole diameter:  ø 5,5 mmDiameter:  ø 10 mmDesign:  AngledColour:  Black Black
Line:  6Hole diameter:  ø 5,5 mmDiameter:  ø 10 mmDesign:  AngledColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  6Hole diameter:  ø 11 mmDiameter:  ø 15 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  FlatColour:  Black Black
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  AngledColour:  Black Black
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  AngledColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 7 mmDiameter:  ø 13 mmDesign:  RoundedColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 15 mmDiameter:  ø 20 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Line:  8Hole diameter:  ø 20 mmDiameter:  ø 20 mmDesign:  FlatColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097