Calotte- acciaio


Variante scelta
Calotta 8 160x160, acciaio (0.0.674.57)
Calotta 8 160x160, acciaio
0.0.674.57
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Calotta 8 160x160, acciaio, alluminio brillante simile a RAL 9006
4 Viti a testa piatta con calotta M8x14, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.674.57
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 625 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Con il profilato colonna di installazione 8 160x160 K76 (0.0.663.39) si utilizza la calotta 8 160x160 in acciaio.
Insieme al profilato di copertura 76 in alluminio (0.0.663.41), la calotta protegge dalla polvere la canalina portacavi. Nelle applicazioni con tappi di tenuta D19, si consiglia la calotta per evitare che questi vengano spinti fuori dalle canaline per l’aria compressa. Inoltre, coprono in modo sicuro i bordi taglienti.

Varianti

Ordinare per

Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmColour:  White aluminium White aluminiumEdge length X:  160
Shape:  Square SquareDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mmColour:  Black BlackEdge length X:  160
Shape:  Square SquareDimension X:  160 mmDimension Y:  160 mmColour:  White aluminium White aluminiumEdge length X:  160
Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  160 mmColour:  Black BlackEdge length X:  240

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098