Dati tecnici
Materiale incluso
1 Chiavistello laterale senza coprifilo
1 Lamiera coprifilo per chiavistello laterale
2 Tasselli scorrevoli 8 Zn M5
2 Viti a testa svasata ISO 14581-M5x14 TX25, acciaio, inossidabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.728.27 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 565 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Ribaltando la leva, le due barre tonde D10 M10 (0.0.728.94) si muovono all’interno del profilato per porta 8 80x40 (0.0.727.36) innestandosi in posizione in alto, all’interno della lamiera di chiusura del chiavistello laterale 40 (0.0.728.91), e in basso, nella cavità a pavimento D40 D11 (0.0.729.78), per bloccare in modo sicuro l’anta fissa.
La porta a due ante può essere aperta e chiusa da entrambi i lati ed è dotata di guarnizione perimetrale. Inoltre, può essere integrata senza difficoltà in un’intelaiatura di profilati 8.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Codice tariffa doganale
83024900