Multiblocco


Variante scelta
Multiblock di bloccaggio 6 PA, grigio (0.0.636.22)
Multiblock di bloccaggio 6 PA, grigio
0.0.636.22
Visualizza tutto
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo base ed inserto scorrevole

Proprietà

Nr. articolo0.0.636.22
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 4 g
Carico mass.Fmax. = 150 N
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio

Descrizione

I multiblock di bloccaggio consentono di fissare gli elementi piani senza ulteriori lavorazioni.
Il multiblock di bloccaggio PA viene orientato nella scanalatura del profilato e un fermo fissa componenti piani leggeri di diverso spessore quali, ad es., lamiere di rivestimento, componenti piani in plexiglas o simili.
Il dispositivo di arresto si può allentare con un cacciavite.
Il corpo base viene girato nella scanalatura, il componente piano è messo in sede e bloccato elasticamente con il dispositivo di arresto.
Grazie all’elemento intercambiabile di compensazione dell’altezza, si possono ottenere diverse dimensioni di ingombro.

Varianti

Ordinare per

Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  10Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  XMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  XMatériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  5Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  SerrerType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  zingué zinguéTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  6Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  VisserType de tenon:  -
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon simple
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  noir noirTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon simple
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon à fente
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon à manette
Série:  8Matériau:  Plastique (PA)Couleur:  gris grisTechnique de fixation:  EncliqueterType de tenon:  Tenon de manette PA

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097