Multiblocco


Variante scelta
Multiblock di bloccaggio 6 PA, nero (0.0.439.66)
Multiblock di bloccaggio 6 PA, nero
0.0.439.66
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo base ed inserto scorrevole

Proprietà

Nr. articolo0.0.439.66
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 4 g
Carico mass.Fmax. = 150 N
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

I multiblock di bloccaggio consentono di fissare gli elementi piani senza ulteriori lavorazioni.
Il multiblock di bloccaggio PA viene orientato nella scanalatura del profilato e un fermo fissa componenti piani leggeri di diverso spessore quali, ad es., lamiere di rivestimento, componenti piani in plexiglas o simili.
Il dispositivo di arresto si può allentare con un cacciavite.
Il corpo base viene girato nella scanalatura, il componente piano è messo in sede e bloccato elasticamente con il dispositivo di arresto.
Grazie all’elemento intercambiabile di compensazione dell’altezza, si possono ottenere diverse dimensioni di ingombro.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  10Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  XMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  XMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  verzinkt verzinktBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Einwegzapfen
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Einwegzapfen
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Schlitzzapfen Zn
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Knebelzapfen Zn
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Knebelzapfen PA

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097