Multiblocco


Variante scelta
Multiblock 5 PA, grigio (0.0.641.58)
Multiblock 5 PA, grigio
0.0.641.58
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Corpo base e compensazione dell’altezza, PA-GF
Dado quadro DIN 562-M4, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.641.58
SerieSerie 5
AntistaticoNo
Pesom = 2 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 pezzo
Coloregrigio

Descrizione

Il multiblock PA può essere inserito in qualsiasi posizione nella scanalatura del profilato. Lamiere di rivestimento leggere, componenti piani in plexiglas, materiale sintetico o composto devono avere un foro nel punto opportuno ed essere avvitati al multiblock.
I multiblock PA sono dotati di due superfici di battuta per componenti piani, alle quali può essere applicato un elemento di compensazione dell’altezza. Questo consente di avere a disposizione diverse distanze dal bordo del profilato per avvitare a filo componenti piani di diverso spessore.
Il fissaggio dei componenti avviene mediante l’avvitamento al dado quadro inserito nel multiblock. Questo può essere spostato all’interno di un foro longitudinale, garantendo in tal modo una grande compensazione della tolleranza per la posizione dei fori nel componente piano.
Inserimento del multiblock PA nella scanalatura del profilato.
I multiblock possono essere fatti scorrere nella scanalatura per allinearli con il foro del componente piano.
Piano di tamponamento variabile in due diverse posizioni ad incasso ed elemento intercambiabile di compensazione dell’altezza.
Esempio di montaggio del componente piano e forze di carico ammesse per i multiblock PA.
Distanza possibile delle superfici di battuta dal bordo del profilato.
La lunghezza della vite di fissaggio deve essere determinata in base allo spessore dell’elemento piano e all’utilizzo dell’elemento di compensazione dell’altezza.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  10Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  XMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  XMaterial:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  5Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  KlemmenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  verzinkt verzinktBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  6Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  SchraubenZapfentyp:  -
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Einwegzapfen
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  schwarz schwarzBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Einwegzapfen
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Schlitzzapfen Zn
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Knebelzapfen Zn
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (PA)Farbe:  grau grauBefestigungstechnik:  EinrastenZapfentyp:  Knebelzapfen PA

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097