Compensatore di potenziale


Variante scelta
Compensatore potenziale 5, zincato (0.0.464.45)
Compensatore potenziale 5, zincato
0.0.464.45
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Perno filettato DIN 916-M3x12, acciaio, nero

Proprietà

Nr. articolo0.0.464.45
MomentoM = 0.5 Nm
SerieSerie 5
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 1 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn

Descrizione

Il compensatore potenziale assicura la compensazione dei potenziali di carica tra i singoli profilati di una costruzione. Successivamente tale compensatore può essere montato nella scanalatura del profilato. Nei punti di collegamento, elimina lo strato isolante anodizzato e stabilisce un collegamento elettroconduttore.
Il compensatore potenziale non è un collegamento elettrico del sistema di messa a terra.

Istruzioni di montaggio

I compensatori potenziali 5 e 6 si inseriscono nella scanalatura del profilato e successivamente si fanno scorrere fino al punto di collegamento.
I compensatori potenziali 5 e 6 si inseriscono nella scanalatura del profilato e successivamente si fanno scorrere fino al punto di collegamento.
Il perno filettato si inserisce con una leggera pressione, tramite un cacciavite, consentendo così il posizionamento del compensatore nel punto di unione dei due profilati.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  5Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)
Baureihe:  6Material:  Zinkdruckguss (GD-Zn)
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
UNSPSC 7.0
39121408
UNSPSC 9.0
39121408
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
Codice tariffa doganale
79070000