Angoli interni per canaline
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Angoli interni, parete, PA-GF
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.632.94 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 66 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero |
Descrizione
Gli angoli interni per canaline portacavi modulari garantiscono una triplice sicurezza di guida dei cavi:
- protezione antipiega per cavi e tubi flessibili
- protezione dei cavi grazie alla copertura dei bordi taglienti interni
- protezione delle mani grazie al perfetto collegamento con profilati a parete e portanti
I set angoli interni per canaline per coperchio o parete contengono tutti i componenti per realizzare un angolo all’interno di una canalina con parete o coperchio di dimensioni pari a 40 mm.
Per ampliare la larghezza del coperchio o l’altezza è possibile utilizzare un riempitivo di larghezza pari a 40 mm. In questo modo è possibile dotare di angoli interni le canaline modulari di dimensioni fino a 160 mm.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Scope of application: Cover | |
| Scope of application: Wall |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097