Albero di collegamento


Variante scelta
Albero di collegamento VK14 R25/WG (0.0.463.15)
Albero di collegamento VK14 R25/WG
0.0.463.15
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Albero scanalato secondo DIN ISO 14 - 6x11x14, acciaio, C 45 k
Anello di sostegno W14

Proprietà

Nr. articolo0.0.463.15
Momento torcente mass.Mmax. = 28 Nm
AntistaticoNo
Pesom = 73 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Gli alberi di collegamento servono per il collegamento resistente alla torsione degli elementi di azionamento meccanici con il rispettivo semigiunto. Gli alberi di collegamento vengono inseriti negli elementi di azionamento fino alla battuta dell’anello di sostegno, mentre il semigiunto di serraggio viene spinto fino all’estremità libera dell’albero e fissato assialmente mediante bloccaggio in modo che la lunghezza del giunto e la lunghezza della campana coprigiunto coincidano e le corone dentate non vengano caricate assialmente.

Varianti

Ordinare per

Drive type:  spline shaft VK14Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R25 / Bevel Gearbox WG
Drive type:  spline shaft VK14Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R10 / Ball Screw Unit KGT
Drive type:  spline shaft VK32Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R50
Drive type:  spline shaft VK32Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R25

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23039102
eCl@ss 11.0
23031990
eCl@ss 4.0
23030202
eCl@ss 4.1
23030202
eCl@ss 5.0
23039102
eCl@ss 5.1
23039102
eCl@ss 6.0.1
23039102
eCl@ss 7.1
23039102
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Codice tariffa doganale
84831095