Albero di collegamento
Dati tecnici
Materiale incluso
Albero scanalato secondo DIN ISO 14 6x26x32, acciaio, C 45 k
Anello di sostegno W32
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.337.93 |
|---|---|
| Momento torcente mass. | Mmax. = 60 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 470 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Drive type: spline shaft VK14 | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit R25 / Bevel Gearbox WG | |
| Drive type: spline shaft VK14 | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit R10 / Ball Screw Unit KGT | |
| Drive type: spline shaft VK32 | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit R50 | |
| Drive type: spline shaft VK32 | Compatibility: Timing-Belt Reverse Unit R25 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23039102
eCl@ss 4.0
23030202
eCl@ss 4.1
23030202
eCl@ss 5.0
23039102
eCl@ss 5.1
23039102
eCl@ss 6.0.1
23039102
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23039102
eCl@ss 11.0
23031990
UNSPSC 7.0
26111510
Codice tariffa doganale
84831095