Connettore


Variante scelta
Connettore M12 8P per spina con codifica A, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.724.19)
Connettore M12 8P per spina con codifica A, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.724.19
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.724.19
AntistaticoNo
Pesom = 39.3 g
Unita di consegna1 pezzo
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Il connettore M12 8P per spina con codifica A utilizza la connessione per terminazioni IDC per un veloce collegamento delle estremità aperte del cavo.
Il connettore è usato ad esempio per il cavo di collegamento della scatola ripartitore sensore/attuatore M12 3P 6 slot codifica A (0.0.725.69).

Istruzioni di montaggio

Polbild Stecker M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Steckerseite

Varianti

Ordinare per

Number of contacts:  4
Number of contacts:  5
Number of contacts:  8

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85367000