Controller per striscia a LED RGB, multisegmento
Variante scelta

Controller striscia a LED RGB IO-Link 24VDC, multisegmento
0.0.721.35
0.0.721.35
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Controller striscia a LED RGB IO-Link 24VDC, multisegmento (Rev. 2)
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M4, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x20, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.721.35 |
|---|---|
| Tensione in uscita | 12 V DC |
| Serie | serie 8 |
| Tensione d’esercizio | 24 V DC |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 147 g |
| Temperatura ambiente (in azienda) | -25 °C … +55 °C |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Interfacce | IO-Link V1.1.3 Class B |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Assorbimento di corrente | max. 2,8 A |
Descrizione
Il controller è dotato di tre connettori M12 che servono per la comunicazione con un master IO-Link, per l’alimentazione di tensione e per il comando della striscia a LED RGB multisegmento.
La messa in funzione e la configurazione possono essere eseguite rapidamente e senza difficoltà direttamente sul controller o tramite un master IO-Link. Per il funzionamento è necessario l’alimentatore 24 V 0,9A M12 (0.0.720.39).
la striscia a LED si accende tutta in un solo colore per visualizzare chiaramente gli stati del processo. Sono disponibili diversi schemi di lampeggiamento. I colori possono essere modificati in base alle preferenze individuali.
il conto alla rovescia visualizza il tempo rimanente fino al termine dei processi. La durata e la soglia di avvertimento e allarme possono essere scelte liberamente, così come i colori e lo schema di lampeggiamento.
in questa modalità è possibile visualizzare l’aumento o la diminuzione dei livelli di riempimento. Il superamento o il mancato raggiungimento delle soglie di avvertimento e allarme definibili liberamente indicano il raggiungimento di uno stato critico.
è possibile comandare in modo mirato fino a 5 segmenti della striscia a LED. Questa modalità di funzionamento si sostituisce ai dispositivi classici, quali semaforo macchina, torretta di segnalazione o stacklight. Lo schema di illuminazione o lampeggiamento permette di evidenziare chiaramente gli stati.
questa modalità consente di definire fino a dieci segmenti con larghezza variabile su una striscia a LED. I segmenti possono essere spostati liberamente e colori e caratteristiche di lampeggiamento possono essere personalizzati. Inoltre, è possibile raggruppare i segmenti e utilizzare il dispositivo come luce scorrevole parametrizzabile.
Tra le applicazioni figurano l’identificazione delle scaffalature, il pick-by-light, il controllo qualità, la visualizzazione di prova, il Soft-Poka-Yoke e l’identificazione delle aree di lavoro dei robot.
Modalità di funzionamento aggiuntiva: modalità posizionamento
Ottimizzazione del tempo di latenza
Ottimizzazione della gestione del calore
Nuovo ID dispositivo (IODD): 45057
Lunghezza di ProcessDataOut estesa a 32 byte
Comando della sequenza colori uniformato
Revisione 1: da agosto 2024
Modalità di funzionamento: visualizzazione di singoli segmenti, conto alla rovescia, livello di riempimento, lampada di segnalazione
ID dispositivo (IODD): 45056
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Ingresso: IO-Link | IO-Link: ✓ | |
| Ingresso: Digitale e analogico | IO-Link: X |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85366990
Controller per striscia a LED RGB, multisegmento
Variante scelta

Controller striscia a LED RGB IO-Link 24VDC, multisegmento
0.0.721.35
0.0.721.35