Rullo di trasporto, set cuscinetto


Variante scelta
Set cuscinetto per rullo di trasporto TR32 (0.0.472.08)
Set cuscinetto per rullo di trasporto TR32
0.0.472.08
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Flange cuscinetto, PA-GF, nere
Cuscinetto volvente, premontato

Proprietà

Nr. articolo0.0.472.08
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 16 g
Carico mass.Fmax. = 100 N
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Rullo di trasporto universalmente installabile; particolarmente adatto per la concatenazione di posti di lavoro manuali e dispositivi di trasporto leggeri. I rulli di trasporto TR 32 sono muniti di cuscinetti e vengono innestati facilmente nei rispettivi blocchi cuscinetto i quali sono avvitati alla scanalatura dei profilati 8. Grazie a ciò possono venire installati anche successivamente in telai preesistenti e sono facilmente sostituibili. Un rullo di trasporto TR32 viene abbinato, a mezzo sede cuscinetto, al tubolare D32 (prestare attenzione al massimo carico e lunghezza ammissibili).

Istruzioni di montaggio

La distanza minima tra due set blocco cuscinetto 8 per rulli di trasporto TR32 deve essere maggiore ≥6 mm.

Varianti

Ordinare per

Diameter:  ø 32 mm
Diameter:  ø 50 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84832000