Rullo di trasporto, set cuscinetto
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Flange cuscinetto, PA-GF, nere
con cuscinetti a sfere
Perno, acciaio, zincato
2 Elementi di fissaggio, PA-GF, neri
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.422.63 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 250 g |
| Carico mass. | Fmax. = 1000 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
I rulli di trasporto con cuscinetti a sfera e tubolare D50 in alluminio o in plastica possono essere successivamente inseriti e avvitati in costruzioni già esistenti agendo sui perni di fissaggio caricati a molla oppure essere rimossi da una struttura esistente.
Il cuscinetto assiale del rullo viene fissato al rullo stesso per mezzo di due appositi elementi di fissaggio.
Durante il montaggio dei rulli di trasporto si raccomanda l’avvitatura con il profilato scanalato 8 Al M8-40 al fine di garantire interassi costanti.
Varianti
Ordinare per
| Diameter: ø 32 mm | |
| Diameter: ø 50 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84832000