Campana copri-giunto
Dati tecnici
Materiale incluso
Campana copri-giunto 8 D55, nera
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, nere
Piastra di adattamento D30/D55 universale 120x120, alluminio, nera
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.628.98 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Coupling: D30 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
| Coupling: D55 | Flange plate: 80 mm x 80 mm | |
| Coupling: D55 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
| Coupling: D80 | Flange plate: 120 mm x 120 mm | |
| Coupling: D80 | Flange plate: 160 mm x 160 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Codice tariffa doganale
84836080